Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2313 € |
5000 - 9999 | 0,2163 € |
10000 + | 0,1889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän halkaisija | 3.9 mm |
---|---|
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.154 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.0 - 5.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.039 - 0.197 in |
Ankkurin pituus | 14.0 mm |
Ankkurin pituus | 0.551 in |
Kannan läpimitta | 9.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.354 in |
Kannan korkeus | 1.6 mm |
Kannan korkeus | 0.063 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Niittityyppi | Kiinnitysniitit |
Niitin kannan muoto | Risti |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa