Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 9.5 mm PA Väritön

Tämä kiinni painettava lukitusklipsi pitää johdot ja kaapelit kiinni kokoonpanoissa. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

PKKL-3

5639 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,4634 €
1000 - 4999 0,4283 €
5000 + 0,4006 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

92,68 €

200 x 0,4634 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Kiinni painettava; liimakiinnitys
Jalustan pituus 25.9 mm
Pohjan leveys 17.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä