Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,46 € |
1000 - 1999 | 0,4367 € |
2000 + | 0,4134 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Harmaa |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Kiinni painettava; liimakiinnitys |
Jalustan pituus | 25 mm |
Jalustan pituus | 0.984 in |
Pohjan leveys | 20.0 mm |
Pohjan leveys | 0.787 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 7.0 - 8.0 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.276 - 0.315 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.6 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.063 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa