Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 8,9616 € |
50 - 199 | 4,2674 € |
200 - 999 | 3,0394 € |
1000 + | 1,9019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 36.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 1.417 in |
Korkeus huulloksen alla | 22.0 mm |
Korkeus huulloksen alla | 0.866 in |
Pohjan ulkohalkaisija | 36.0 mm |
Pohjan ulkohalkaisija | 1.417 in |
Kokonaissyvyys | 40.0 mm |
Kokonaissyvyys | 1.575 in |
Kannan pituus | 28.0 mm |
Kannan pituus | 1.102 in |
Reiän läpimitta | 20.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.787 in |
Kokonaishalkaisija | 36.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.417 in |
Reiän koko | 20.0 mm |
Reiän koko | 0.787 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nitriili-butadieenikumi |
Tyyppi | Door Holdback |
Asennustapa | M6 Pin |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa