Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 13,8416 € |
50 - 99 | 11,076 € |
100 - 199 | 10,1039 € |
200 + | 9,4057 € |
Nupin materiaali | PA |
---|---|
Nupin koko materiaali | 30 % lasikuitua |
Rungon halkaisija | 33.0 mm |
Rungon halkaisija | 1.299 in |
Rungon korkeus | 25.0 mm |
Rungon korkeus | 0.984 in |
Reiän syvyys | 5.0 mm |
Reiän syvyys | 0.197 in |
Kokonaispituus | 84.5 mm |
Kokonaispituus | 3.327 in |
Varsien määrä | 1 |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa