Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 261,8815 € |
5 - 9 | 248,7929 € |
10 + | 235,6906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuormituskapasiteetti | 5443.1 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 12000.0 lbs |
Renkaan halkaisija | 19.1 mm |
Renkaan halkaisija | 0.752 in |
Renkaan sisäkorkeus | 101.6 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 4 in |
Alustan korkeus | 34.9 mm |
Alustan korkeus | 1.374 in |
Kokonaisleveys | 133.4 mm |
Kokonaisleveys | 5.252 in |
Väri | Musta |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 6:1 |
Kääntötoiminto | 180° Pivot Under Load |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 41.3 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.626 in |
Vakio | ASTM |
Koko materiaali | Taottu kromimolybdeeniteräs |
Pohjan halkaisija | 79.4 mm |
Pohjan halkaisija | 3.126 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa