Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 475,7623 € |
5 + | 451,981 € |
Pultin kierre | M24 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 4200.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 4200.0 kg |
Koko materiaali | Muotoseosteräs |
Valmis | Musta oksidi |
Renkaan halkaisija | 25.4 mm |
Renkaan halkaisija | 1 in |
Kokonaiskorkeus | 225.2 mm |
Kokonaiskorkeus | 8.866 in |
Pohjan halkaisija | 71.4 mm |
Pohjan halkaisija | 2.811 in |
Rungon halkaisija | 71.4 mm |
Rungon halkaisija | 2.811 in |
Pultin pituus | 114.1 mm |
Pultin pituus | 4.492 in |
Kokonaisleveys | 129.5 mm |
Kokonaisleveys | 5.098 in |
Renkaan sisäkorkeus | 85.7 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 3.374 in |
Renkaan ulkoleveys | 129.5 mm |
Renkaan ulkoleveys | 5.098 in |
Kierteen pituus | 38.0 mm |
Kierteen pituus | 1.496 in |
Vääntömomentin raja | 311.0 Nm |
Vääntömomentin raja | 311.0 Nm |
Väri | Musta |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 187.2 mm |
Rungon korkeus | 7.37 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa