Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 245,9178 € |
5 - 9 | 233,6232 € |
10 + | 221,3287 € |
Pultin kierre | M20 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 2200.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 2200.0 kg |
Koko materiaali | Muotoseosteräs |
Valmis | Musta oksidi |
Renkaan halkaisija | 19.1 mm |
Renkaan halkaisija | 0.752 in |
Kokonaiskorkeus | 199.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 7.858 in |
Pohjan halkaisija | 48.0 mm |
Pohjan halkaisija | 1.89 in |
Rungon halkaisija | 48.0 mm |
Rungon halkaisija | 1.89 in |
Pultin pituus | 82.1 mm |
Pultin pituus | 3.232 in |
Kokonaisleveys | 88.9 mm |
Kokonaisleveys | 3.5 in |
Renkaan sisäkorkeus | 98.4 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 3.874 in |
Renkaan ulkoleveys | 88.9 mm |
Renkaan ulkoleveys | 3.5 in |
Kierteen pituus | 25.0 mm |
Kierteen pituus | 0.984 in |
Vääntömomentin raja | 135.0 Nm |
Vääntömomentin raja | 135.0 Nm |
Väri | Musta |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 174.6 mm |
Rungon korkeus | 6.874 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa