Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 236,6353 € |
5 - 9 | 224,8062 € |
10 + | 212,9772 € |
Pultin kierre | M16 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 1900.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 1900.0 kg |
Koko materiaali | Muotoseosteräs |
Valmis | Musta oksidi |
Renkaan halkaisija | 19.1 mm |
Renkaan halkaisija | 0.752 in |
Kokonaiskorkeus | 206.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 8.134 in |
Pohjan halkaisija | 48.0 mm |
Pohjan halkaisija | 1.89 in |
Rungon halkaisija | 48.0 mm |
Rungon halkaisija | 1.89 in |
Pultin pituus | 85.8 mm |
Pultin pituus | 3.378 in |
Kokonaisleveys | 88.9 mm |
Kokonaisleveys | 3.5 in |
Renkaan sisäkorkeus | 101.7 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 4.004 in |
Renkaan ulkoleveys | 88.9 mm |
Renkaan ulkoleveys | 3.5 in |
Kierteen pituus | 32.0 mm |
Kierteen pituus | 1.26 in |
Vääntömomentin raja | 80.0 Nm |
Vääntömomentin raja | 80.0 Nm |
Väri | Musta |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 174.6 mm |
Rungon korkeus | 6.874 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa