Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 173,6156 € |
5 - 9 | 164,9355 € |
10 - 14 | 156,2554 € |
15 + | 147,589 € |
Pultin kierre | M10 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 450.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 450.0 kg |
Koko materiaali | Muotoseosteräs |
Valmis | Musta oksidi |
Renkaan halkaisija | 11.1 mm |
Renkaan halkaisija | 0.437 in |
Kokonaiskorkeus | 108.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 4.252 in |
Pohjan halkaisija | 31.8 mm |
Pohjan halkaisija | 1.252 in |
Rungon halkaisija | 31.8 mm |
Rungon halkaisija | 1.252 in |
Pultin pituus | 60.4 mm |
Pultin pituus | 2.378 in |
Kokonaisleveys | 58.2 mm |
Kokonaisleveys | 2.291 in |
Renkaan sisäkorkeus | 36.5 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 1.437 in |
Renkaan ulkoleveys | 58.2 mm |
Renkaan ulkoleveys | 2.291 in |
Kierteen pituus | 26.0 mm |
Kierteen pituus | 1.024 in |
Vääntömomentin raja | 16.0 Nm |
Vääntömomentin raja | 16.0 Nm |
Väri | Musta |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 82.0 mm |
Rungon korkeus | 3.228 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa