Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 1 323,2628 € |
Pultin kierre | M20-2.5 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 1500.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 1500.0 kg |
Koko materiaali | 300 Ruostumaton teräs |
Valmis | Ruostumaton teräs |
Renkaan halkaisija | 25.4 mm |
Renkaan halkaisija | 1 in |
Kokonaiskorkeus | 194.8 mm |
Kokonaiskorkeus | 7.669 in |
Pohjan halkaisija | 58.7 mm |
Pohjan halkaisija | 2.311 in |
Rungon halkaisija | 25.4 mm |
Rungon halkaisija | 1 in |
Pultin pituus | 92.4 mm |
Pultin pituus | 3.638 in |
Kokonaisleveys | 121.2 mm |
Kokonaisleveys | 4.772 in |
Renkaan sisäkorkeus | 77.0 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 3.031 in |
Renkaan ulkoleveys | 121.2 mm |
Renkaan ulkoleveys | 4.772 in |
Kierteen pituus | 29.0 mm |
Kierteen pituus | 1.142 in |
Vääntömomentin raja | 67.5 Nm |
Vääntömomentin raja | 67.5 Nm |
Väri | Väritön |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 165.8 mm |
Rungon korkeus | 6.528 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa