Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 824,8418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pultin kierre | M12-1.75 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 525.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 525.0 kg |
Koko materiaali | 300 Ruostumaton teräs |
Valmis | Ruostumaton teräs |
Renkaan halkaisija | 19.0 mm |
Renkaan halkaisija | 0.748 in |
Kokonaiskorkeus | 140.4 mm |
Kokonaiskorkeus | 5.528 in |
Pohjan halkaisija | 38.0 mm |
Pohjan halkaisija | 1.496 in |
Rungon halkaisija | 19.0 mm |
Rungon halkaisija | 0.748 in |
Pultin pituus | 62.0 mm |
Pultin pituus | 2.441 in |
Kokonaisleveys | 82.5 mm |
Kokonaisleveys | 3.248 in |
Renkaan sisäkorkeus | 59.4 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 2.339 in |
Renkaan ulkoleveys | 82.5 mm |
Renkaan ulkoleveys | 3.248 in |
Kierteen pituus | 19.0 mm |
Kierteen pituus | 0.748 in |
Vääntömomentin raja | 18.5 Nm |
Vääntömomentin raja | 18.5 Nm |
Väri | Väritön |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 121.4 mm |
Rungon korkeus | 4.78 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa