Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 681,7024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pultin kierre | M10-1.5 |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 225.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 225.0 kg |
Koko materiaali | 300 Ruostumaton teräs |
Valmis | Ruostumaton teräs |
Renkaan halkaisija | 9.5 mm |
Renkaan halkaisija | 0.374 in |
Kokonaiskorkeus | 84.8 mm |
Kokonaiskorkeus | 3.339 in |
Pohjan halkaisija | 19.1 mm |
Pohjan halkaisija | 0.752 in |
Rungon halkaisija | 9.5 mm |
Rungon halkaisija | 0.374 in |
Pultin pituus | 45.1 mm |
Pultin pituus | 1.776 in |
Kokonaisleveys | 40.9 mm |
Kokonaisleveys | 1.61 in |
Renkaan sisäkorkeus | 30.2 mm |
Renkaan sisäkorkeus | 1.189 in |
Renkaan ulkoleveys | 40.9 mm |
Renkaan ulkoleveys | 1.61 in |
Kierteen pituus | 17.0 mm |
Kierteen pituus | 0.669 in |
Vääntömomentin raja | 8.0 Nm |
Vääntömomentin raja | 8.0 Nm |
Väri | Väritön |
Rengastyyppi | Nostin |
Varmuuskerroin | 5:1 |
Kääntötoiminto | 360 ° Swivel |
Tullinimike | 7318190090 |
Rungon korkeus | 67.8 mm |
Rungon korkeus | 2.669 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa