Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 4,5591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rungon pituus | 100.0 mm |
---|---|
Rungon pituus | 3.937 in |
Lehden paksuus | 3.0 mm |
Lehden paksuus | 0.118 in |
Lehden kokonaispituus | 50.0 mm |
Lehden kokonaispituus | 1.969 in |
Kokonaispituus | 100.0 mm |
Kokonaispituus | 3.937 in |
Kokonaispaksuus | 3.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.118 in |
Kokonaisleveys | 50.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.969 in |
Tapin läpimitta | 10.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.394 in |
Väri | Väritön |
Saranan tyyppi | Vasenkätinen |
Lehden muoto | Suorakulma |
Tapin materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7326909890 |
Asennustapa | Kiinnitysmutterit |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Vakio | RoHs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa