Valikko Haku

Nostolehtisaranat - hitsattavat

Varastossa

Nostolehtisaranat - hitsattavissa, kaksiosainen valssattu teräsrunko ja pyöreät päätysuojat. Ihanteelliset hitsattavaan kehykseen teollisuusyksiköissä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
4,5454 € - 4,5454 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
60.0 mm
Alumiini
Oikeakätinen
30.0 mm
Valssattu levysarana 60.0 mm 30.0 mm Alumiini

499574

Hinta-alue
4,5454 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Rungon pituus
    60.0 mm
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.0 mm