Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 100.0 mm Musta

Tuotekoodi:

493680

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 + 27,6695 €
Vakiopakkaus: 8

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

221,36 €

8 x 27,6695 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Pohjan halkaisija 65.0 mm
Alustan korkeus 37.0 mm
Kierteen pituus 100.0 mm
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä