Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,6948 € |
1000 - 9999 | 0,3876 € |
10000 + | 0,2492 € |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
---|---|
Väri | Väritön |
Kannan tyyppi | Kaksinkertainen teräshammaskanta |
Hammasmateriaali | Ruostumaton teräs |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 55.0 mm |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 2.165 in |
Kokonaispituus | 220.0 mm |
Kokonaispituus | 8.661 in |
Kokonaisleveys | 7.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.295 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyppi | Nippuside |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa