Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,3046 € |
1000 - 9999 | 0,169 € |
10000 + | 0,1087 € |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
---|---|
Väri | Musta |
Kannan tyyppi | Kaksinkertainen teräshammaskanta |
Hammasmateriaali | Ruostumaton teräs |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 21.0 mm |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 0.827 in |
Kokonaispituus | 100.0 mm |
Kokonaispituus | 3.937 in |
Kokonaisleveys | 2.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.098 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyppi | Nippuside |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa