Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,6338 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Asennustapa | Reunakiinnitys |
Erityisominaisuudet | UV-stabiloitu |
Kaapelin pituus | 3.0 mm |
Kaapelin pituus | 0.118 in |
Kokonaiskorkeus | 14.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.571 in |
Kokonaispituus | 16.0 mm |
Kokonaispituus | 0.63 in |
Kokonaisleveys | 10.8 mm |
Kokonaisleveys | 0.425 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs |
Kahvamateriaali | 304 ruostumaton teräs |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa