Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,6147 € |
500 - 999 | 0,5544 € |
1000 + | 0,4613 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Asennustapa | Reunakiinnitys |
Erityisominaisuudet | Nippuside on esiasennettu |
Kaapelin pituus | 200.0 mm |
Kaapelin pituus | 7.874 in |
Kaapelin leveys | 4.8 mm |
Kaapelin leveys | 0.189 in |
Kokonaiskorkeus | 15.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.614 in |
Kokonaispituus | 15.0 mm |
Kokonaispituus | 0.591 in |
Kokonaisleveys | 12.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.472 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs |
Kahvamateriaali | 302 ruostumaton teräs |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa