Valikko Haku

Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

Tämä metallireunainen nippusiteen asennusklipsi on valmistettu mustasta nailonista ja jousiteräksestä. Klipsi kiinnittää nippusiteen pysyvästi kaikenlaisiin levyihin.
Tuotekoodi:

550244

4900 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3587 €
500 - 999 0,3231 €
1000 + 0,2697 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,87 €

100 x 0,3587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Reunakiinnitys
Erityisominaisuudet Vain sidepidike
Kaapelin leveys 200.0 mm
Kokonaiskorkeus 15.6 mm
Kokonaispituus 15.0 mm
Kokonaisleveys 13.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs
Kahvamateriaali 302 ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä