Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,138 € |
5000 - 9999 | 0,1275 € |
10000 - 19999 | 0,1209 € |
20000 + | 0,1141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sertifiointi | UL |
---|---|
Väri | Väritön |
Kannan tyyppi | Matalakupukanta |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Työntösovite |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 19.1 mm |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 0.752 in |
Silmukan vähimmäisvetolujuus | 8.2 kg |
Silmukan vähimmäisvetolujuus | 18 lbs |
Kokonaispituus | 121.7 mm |
Kokonaispituus | 4.791 in |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa