Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 2499 | 0,1779 € |
2500 - 4999 | 0,1601 € |
5000 + | 0,1451 € |
Väri | Sininen |
---|---|
Kannan tyyppi | Ei-vapautettava pää |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Työntösovite |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 40.0 mm |
Kaapelinipun maksimihalkaisija | 1.575 in |
Silmukan vähimmäisvetolujuus | 18.1 kg |
Silmukan vähimmäisvetolujuus | 40 lbs |
Kokonaispituus | 185.0 mm |
Kokonaispituus | 7.283 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa