Valikko Haku

Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm 7,0 mm kolmioavain

Tuotekoodi:

1060403734002E

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 41,3021 €
50 - 149 22,3974 €
150 + 16,6817 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

41,30 €

1 x 41,3021 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Kromattu
Materiaali Ruostumaton teräs
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Kannan tyyli 7.0 mm kolmio
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Sisältää Key Sold Separately
Lukintaväli 24.5 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä