Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 69,173 € |
25 + | 41,0741 € |
Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
---|---|
Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
Väri | Väritön |
Salpamalli | Neljänneskierrossalpalukot |
Lukitustyyppi | Lukkiutumaton |
Sisältää | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Kahvan pituus | 80.0 mm |
Kahvan pituus | 3.15 in |
Kotelon korkeus | 18.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.728 in |
Salvan pituus | 45.0 mm |
Salvan pituus | 1.772 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Hinta / kpl sis ALV | 84.0927 EUR |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa