Valikko Haku

Jigipuristin 20.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

Cam Latches with 'T' Handle design for secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl). Cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard key locking technology. Ideal for performance optimisation under vibration conditions.
Tuotekoodi:

110400030E

60 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 69,173 €
25 + 41,8976 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

69,17 €

1 x 69,173 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Väri Väritön
Salpamalli Neljänneskierrossalpalukot
Lukitustyyppi Lukkiutumaton
Sisältää Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvan pituus 80.0 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Tullinimike 7907000090
Hinta / kpl sis ALV 84.0927 EUR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä