Valikko Haku

Neliömutteri TR36 x 2 60.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148959

9 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 51,842 €
10 - 19 46,66 €
20 - 49 44,07 €
50 - 99 41,47 €
100 + 38,88 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

51,84 €

1 x 51,842 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 36.0
Nousu 2.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1950.0
h1 & w1 60.0
Kierrekoko TR36 x 2
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä