Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 12,6641 € |
50 + | 11,1718 € |
Kierrekoko | M20 |
---|---|
Pohjan halkaisija | 60.0 mm |
Pohjan halkaisija | 2.362 in |
Pohjan tyyppi | Muovinen kääntyvä |
Kierteen pituus | 70.0 mm |
Kierteen pituus | 2.756 in |
Yhteensopiva kierrestandardi | Metrinen |
Asennustyyppi | Muovinen kierretappi |
Koko materiaali | 30 % Lasikuitupolyamidi 6 |
Kierteen materiaali | Metalli |
Väri | Musta |
Tapin materiaali | Teräs |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa