Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,3843 € |
1000 - 4999 | 0,3491 € |
5000 + | 0,3278 € |
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi | Kiinni |
---|---|
Väri | Musta |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 30.0 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 1.181 in |
Kokonaishalkaisija | 33.5 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.319 in |
Kokonaiskorkeus | 11.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.453 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa