Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 1,5126 € |
500 - 1999 | 1,3613 € |
2000 + | 1,2252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi | Kiinni |
---|---|
Väri | Musta |
Erityisominaisuudet | Lämpöstabiloitu |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 85.7 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 3.374 in |
Kokonaishalkaisija | 93.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 3.661 in |
Kokonaiskorkeus | 18.3 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.72 in |
Paneelin paksuusalue | 0.8 - 6.4 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.252 in |
Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa