Valikko Haku

Läpivienti 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Tuotekoodi:

22MP08708

500 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1017 €
2500 - 9999 0,0916 €
10000 + 0,0824 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

50,85 €

500 x 0,1017 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Yhteensopiva reiän halkaisija 22.2 mm
Kokonaishalkaisija 24.2 mm
Kokonaiskorkeus 11.5 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä