Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,1547 € |
1000 - 1999 | 0,1478 € |
2000 + | 0,1396 € |
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Tasainen tukipintakiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
Laipan halkaisija | 4.2 mm |
Laipan halkaisija | 0.165 in |
Reiän halkaisija B | 2.7 mm |
Reiän halkaisija B | 0.106 in |
Välilevyn pituus | 2.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.079 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Vakio | RoHs |
Vakio | REACH |
Vakio | UL |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa