Valikko Haku

Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

Tämä aluslevymutteri sopii neliöaukkoon ja kiinnittää piirilevyn 2,9 mm:n itsekierteyttävillä ruuveilla. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-0 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MSNE-5-19

5000 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2065 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,1795 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

206,50 €

1000 x 0,2065 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 8.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #4,2.9mm self tapping screw
Kannan muoto Pyöreä
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Rungon halkaisija 6.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Neliön koko 4.3 mm
Reiän koko 4.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä