Valikko Haku

Avainsalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 18.5 mm Musta

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a 5.0 mm Double Bit Key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Tuotekoodi:

26120201593E

43 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 5,668 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

283,40 €

50 x 5,668 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Musta
Kahvatyyppi Avaintoiminen kahva
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusaukon pituus 26.0 mm
Asennusreiän leveys 20.0 mm
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä