Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6779 € |
5000 + | 0,4692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneelin paksuusalue | 4.8 mm |
---|---|
Paneelin paksuusalue | 0.189 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Kannan läpimitta | 11.1 mm |
Kannan läpimitta | 0.437 in |
Kannan korkeus | 3.2 mm |
Kannan korkeus | 0.126 in |
Ankkurin pituus | 25.4 mm |
Ankkurin pituus | 1 in |
Reiän läpimitta | 4.8 mm |
Reiän läpimitta | 0.189 in |
Niittityyppi | Ruuvattava niitti |
Niitin kiinnikkeen malli | Ruuvattava |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Avaintyyppi | Urallinen kanta |
Tyyli | Fixed Dowel |
Niittimateriaali | Iskusitkistetty nailon 6/6 |
Tapin materiaali | Teräs |
Väri | Valkoinen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa