Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 5,9227 € |
100 + | 2,8477 € |
Kokonaispituus | 37.5 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 1.476 in |
Kokonaispaksuus | 1.5 mm |
Kokonaispaksuus | 0.059 in |
Kokonaisleveys | 8.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.335 in |
Tapin läpimitta | 6.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.236 in |
Tapin pituus | 59.0 mm |
Tapin pituus | 2.323 in |
Rungon materiaali | Polyamidi 30 %:n lasikuituvahvistus |
Väri | Musta |
Koko materiaali | 30 %:n lasikuituvahvistettu Polyamidi |
Saranan tyyppi | Corner Hinge |
Hinta / kpl sis ALV | 7.2002 EUR |
Asennussuunta | Oikea- ja vasenkätinen |
Asennusreikien määrä | 1 |
Tapin materiaali | POM |
Irrotettavuus | Removable |
Tullinimike | 3926909790 |
Vakio | RoHs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa