Valikko Haku

Asennon ilmaisin Vastapäivään 20.0 mm 2.5 mm

Oranssissa polyamidista valmistetussa astelevyssä on 5 numeron ylänäyttö ja hylsykantainen pinnapultti akseliin kiinnitystä varten.
Tuotekoodi:

497604

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 88,7861 €
5 - 9 84,3639 €
10 - 14 79,9143 €
15 - 19 75,4648 €
20 + 71,0426 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

88,79 €

1 x 88,7861 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Oranssi
Koko materiaali Polyamidipohjainen teknopolymeeri
Lukematyyppi Yläosa
Kierto Vastapäivään
Sisähalkaisija 20.0 mm
Kokonaiskorkeus 66.5 mm
Kokonaispaksuus 37.0 mm
Kokonaisleveys 48.0 mm
Näytön numeroiden lukumäärä 5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä