Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 7,734 € |
50 - 249 | 3,6828 € |
250 + | 2,8614 € |
Kokonaispituus | 28.6 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 1.126 in |
Kokonaispaksuus | 2.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.079 in |
Kokonaisleveys | 30.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.181 in |
Tapin läpimitta | 6.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.236 in |
Väri | Musta |
Valmis | Kromattu |
Koko materiaali | Samakki ZnAl4Cu1;Teräs |
Asennustapa | Ruuvi |
Tapin materiaali | Teräs |
Irrotettavuus | Removable |
Hinta / kpl sis ALV | 9.4022 EUR |
Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa