Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 10,2929 € |
50 - 499 | 5,2299 € |
500 + | 4,9698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kokonaispituus | 30.0 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 1.181 in |
Kokonaispaksuus | 18.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.709 in |
Kokonaisleveys | 28.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.102 in |
Tapin läpimitta | 6.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.236 in |
Tapin pituus | 53.0 mm |
Tapin pituus | 2.087 in |
Väri | Musta |
Valmis | Jauhemaalattu |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Asennustapa | Hitsaus |
Asennussuunta | Oikea- ja vasenkätinen |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Irrotettavuus | Removable |
Tekniset tiedot | DIN-EN 1774 |
Tullinimike | 8302420090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa