Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 10,8966 € |
50 - 499 | 5,2299 € |
500 + | 4,9698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kokonaispituus | 30.0 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 1.181 in |
Kokonaispaksuus | 22.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.866 in |
Kokonaisleveys | 20.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.787 in |
Tapin läpimitta | 6.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.236 in |
Tapin pituus | 53.0 mm |
Tapin pituus | 2.087 in |
Väri | Väritön |
Valmis | Kromattu |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Asennustapa | Hitsaus |
Asennussuunta | Oikea- ja vasenkätinen |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Irrotettavuus | Removable |
Tullinimike | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa