Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,4121 € |
500 - 999 | 0,2916 € |
1000 + | 0,2245 € |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
---|---|
Väri | Väritön |
Reiän tyyppi | Ei ruuvin reikää |
Lapun sijainti | Pään yllä |
Hihnan leveys | 2.5 mm |
Hihnan leveys | 0.098 in |
Lapun pituus | 8.0 mm |
Lapun pituus | 0.315 in |
Lapun leveys | 25.0 mm |
Lapun leveys | 0.984 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Vakio | RoHs |
Vakio | REACH |
Vakio | UL |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa