Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 + | 0,6534 € |
Jalustan tyyli | Perhosklipsi |
---|---|
Väri | Kirkas |
Liitintyyppi mukana | Ei sisälly |
Koko materiaali | Polystyreeni;Polyasetaali |
Kannan tyyli | Klipsi |
Mukana tuleva tanko | Ei sisälly |
Hyllypään klipsimalli | Perhosklipsi |
Jalustan pituus | 25.0 mm |
Jalustan pituus | 0.984 in |
Liittimen pituus | 100.0 mm |
Liittimen pituus | 3.937 in |
Kannan pituus | 25.0 mm |
Kannan pituus | 0.984 in |
Kannan leveys | 23.0 mm |
Kannan leveys | 0.906 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa