Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 29 | 19,982 € |
30 - 149 | 8,9813 € |
150 - 299 | 8,5295 € |
300 + | 8,0913 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kotelon materiaali | Akryylinitriili-butadieeni-styreeni/polyasetaali |
---|---|
Magneetin materiaali | Ferriitti |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
Salpamekanismi | Säppi ja vastalevy |
Haan paino | 19.0 g |
Haan paino | 19.0 g |
Suljettu pituus | 59.0 mm |
Suljettu pituus | 2.323 in |
Kokonaisleveys | 34.3 mm |
Kokonaisleveys | 1.35 in |
Kokonaispituus | 59.0 mm |
Kokonaispituus | 2.323 in |
Levyn pituus | 34.3 mm |
Levyn pituus | 1.35 in |
Levyn paksuus | 3.0 mm |
Levyn paksuus | 0.118 in |
Levyn leveys | 16.3 mm |
Levyn leveys | 0.642 in |
Iskun pituus | 16.0 mm |
Iskun pituus | 0.63 in |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 24.0 mm |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.945 in |
Väri | Ruskea |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa