Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 29 | 14,5193 € |
30 - 149 | 6,5169 € |
150 - 299 | 6,202 € |
300 + | 5,8734 € |
Kotelon materiaali | Akryylinitriili-butadieeni-styreeni |
---|---|
Magneetin materiaali | Ferriitti |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
Salpamekanismi | Säppi ja vastalevy |
Haan paino | 42.0 g |
Haan paino | 42.0 g |
Suljettu pituus | 30.5 mm |
Suljettu pituus | 1.201 in |
Kokonaiskorkeus | 16.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.63 in |
Kokonaisleveys | 75.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.953 in |
Kokonaispituus | 25.0 mm |
Kokonaispituus | 0.984 in |
Levyn pituus | 23.0 mm |
Levyn pituus | 0.906 in |
Levyn paksuus | 1.4 mm |
Levyn paksuus | 0.055 in |
Levyn leveys | 12.0 mm |
Levyn leveys | 0.472 in |
Iskun pituus | 8.5 mm |
Iskun pituus | 0.335 in |
Väri | Valkoinen |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa