Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 12,2191 € |
20 - 99 | 5,3797 € |
100 - 399 | 4,9149 € |
400 + | 4,7838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kotelon materiaali | Akryylinitriili-butadieeni-styreeni |
---|---|
Magneetin materiaali | Ferriitti |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
Salpamekanismi | Säppi ja vastalevy |
Haan paino | 53.0 g |
Haan paino | 53.0 g |
Suljettu pituus | 70.0 mm |
Suljettu pituus | 2.756 in |
Kokonaiskorkeus | 17.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.669 in |
Kokonaisleveys | 17.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.669 in |
Kokonaispituus | 70.0 mm |
Kokonaispituus | 2.756 in |
Levyn pituus | 46.0 mm |
Levyn pituus | 1.811 in |
Levyn paksuus | 5.0 mm |
Levyn paksuus | 0.197 in |
Levyn leveys | 12.0 mm |
Levyn leveys | 0.472 in |
Iskun pituus | 40.0 mm |
Iskun pituus | 1.575 in |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 34.0 mm |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.339 in |
Väri | Ruskea |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa