Valikko Haku

Lukkoruuvit - läpinäkyvä muovi

Varastossa

Nopeasti ja helposti paneelikiinnikkeisiin painettavia, joilla kierretään kiristämällä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kannan läpimitta Pituus Osta
0,1725 € - 0,182 € 100 Varastossa
12.5 mm
20.0 mm
0,1193 € - 0,1326 € 1136 Varastossa
12.5 mm
25.0 mm
0,1009 € - 0,1121 € 20579 Varastossa
12.5 mm
20.0 mm
0,0844 € - 0,0939 € 22212 Varastossa
12.5 mm
12.0 mm
Lukkoruuvi 12.5 mm 20.0 mm PC Väritön

133122000022

Hinta-alue
0,182 € - 0,1725 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Lukkoruuvi
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Lukkoruuvi 12.5 mm 25.0 mm PC Kirkas

464974

Hinta-alue
0,1326 € - 0,1193 €

Varastotasot
1136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Pituus
    25.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Lukkoruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Lukkoruuvi 12.5 mm 20.0 mm PC Kirkas

464973

Hinta-alue
0,1121 € - 0,1009 €

Varastotasot
20579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Lukkoruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Lukkoruuvi 12.5 mm 12.0 mm PC Kirkas

464972

Hinta-alue
0,0939 € - 0,0844 €

Varastotasot
22212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Pituus
    12.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Lukkoruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta