Valikko Haku

Lukkomutteri M16 38.5 16.5 Teräs

Tämä lukkomutteri - pujotettava on suunniteltu helppoon asennukseen ja varmaan otteeseen pitkillä kierteillä, estäen ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Se on uudelleenkäytettävä, ja sitä käytetään asennuksessa avaimilla. Se voi kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja. Valmistettu teräksestä: sinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20252731

277 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Maksimum yük kN. 22.2
Vääntömomentti max. Nm 136-271
Paino gr 71.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä