Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 97,2472 € |
10 - 19 | 77,2309 € |
20 + | 67,3186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 564.0 mm |
Laajennettu pituus | 22.205 in |
Iskun pituus | 250.0 mm |
Iskun pituus | 9.843 in |
Yhteensopiva männän halkaisija | 23.0 mm |
Yhteensopiva männän halkaisija | 0.906 in |
Kierrekoko | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Tangon läpimitta | 8.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.315 in |
Kierrepituus | 12.5 mm |
Kierrepituus | 0.492 in |
Maksimivoima | 650.0 N |
Maksimivoima | 650.0 N |
Tangon materiaali | Teräs |
Rungon pinnoite | Epoksijauhemaalattu |
Väri | Musta |
Sisältää lisävarusteet | 4 x B2 Teräspallonivel (paikallaan); 4 x E3 Nailonkiinnityskorva |
Tyyppi | Econoloc - Automaattinen lukitus |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa