Valikko Haku

Naulattava liuku 19.1 mm Puusävy

HDPE:stä (High Density Polyethylene) valmistetut naulattavat puunsävyiset muovijalat, joissa on teräsnaula. Sopivat erinomaisesti puisille huonekaluille
Tuotekoodi:

HDW03

54000 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,1782 €
6000 + 0,075 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

106,92 €

600 x 0,1782 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 19.1 mm
Pituus kannan alla 15.0 mm
Väri Puusävy
Pohjan koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat jalat
Muoto Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä