Valikko Haku

Naulattava liuku 12.7 mm Väritön

HDPE:stä (High Density Polyethylene) valmistetut naulattavat värittömät muovijalat, joissa on teräsnaula. Sopivat erinomaisesti puisille huonekaluille
Tuotekoodi:

HD01

31399 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1207 €
10000 + 0,0508 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

120,70 €

1000 x 0,1207 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 12.7 mm
Pituus kannan alla 15.0 mm
Väri Väritön
Pohjan koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat jalat
Muoto Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä